Connecteur pour C.I. - DMCV 1,5/20-G1F-3,5-LR P26THRR - 1715097

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 20, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Verrouillage automatique et déverrouillage intuitif via le levier de commande Lock and Release coloré
  • Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1715097
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626405360
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer