Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 3-STZ-5,08 VPE500 - 1715057

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 3, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • La poignée d'extraction facilite la manipulation et permet de réduire les forces de traction exercées au niveau du point de contact
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1715057
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer