Elément enfichable - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62 BD:-F - 1715045

L'illustration représente une version de l'article à 5 pôles

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 6, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • Homologation UL 600 V pour des dimensions réduites
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1715045
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626401218
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer