Connecteur pour C.I. - PTF 0,3/ 4-WB-10-H PC1234L150 - 1714995

Connecteurs mâles pour C.I. câblés, 4-pôles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement rapide sans outil pour circuits imprimés souples
  • Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
  • Mise en contact fiable des circuits imprimés souples grâce au mandrin de fixation
  • Exécution et essai sur la base de la norme CEI 60838-2-2
  • L'homologation selon UL 1977 atteste de la sécurité électrique permettant une utilisation sur le marché nord-américain

Données commerciales

Code de commande 1714995
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626380827
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer