Connecteur pour C.I. - MSTBT 2,5/ 5-STF-5,08 AU BDNZ - 1714951

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714951
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356099578
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer