nouveau

Connecteurs mâles CMS - FP 1,27/ 80-MV 3,25 - 1714933

L'illustration montre une variante à 12 pôles avec 12 contacts

Connecteur mâle SMD, Intensité nominale pour 20 °C: 1,4 A, Tension d'essai: 500 V, nombre de pôles: 80, pas: 1,27 mm, coloris: noir, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Connecteurs carte-à-carte ou fil-à-carte compacts et à haute polarité pour une conception qui fait gagner de la place
  • Les connexions de circuits imprimés empilées, coplanaires ou orthogonales permettent une flexibilité maximale dans l'appareil
  • Possibilité d'associer des connecteurs mâles et femelles de hauteurs différentes : pour des distances de circuits imprimés de 8 mm à 13,8 mm
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714933
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626479712
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer