nouveau

Connecteurs femelles IDC - FP 1,27/ 40-FWL - 1714908

L'illustration montre une variante à 12 pôles avec 12 contacts

Connecteur femelle IDC, Intensité nominale pour 20 °C: 1,2 A, Tension d'essai: 500 V, nombre de pôles: 40, pas: 1,27 mm, coloris: noir, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission
  • Connecteurs carte-à-carte ou fil-à-carte compacts et à haute polarité pour une conception qui fait gagner de la place
  • Confectionnables individuellement : barres à ressort IDC sans câble plat pour une flexibilité maximale dans l'appareil
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714908
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626402871
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer