Connecteur mâle pour C.I. - FRONT-FMC 1,5/D28-FF-6,35-R - 1714761

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 28, pas: 6,35 mm, coloris: gris clair, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714761
Unité de conditionnement 20 pcs
Quantité minimum de commande 500 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626387758
Poids par pièce (hors emballage) 0,042 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine CN (Chine)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer