MKDS 5 HV/ 5-9,52-Z H1L - 1714725

L'illustration représente une version 2 pôles de l'article

Bloc de jonction C.I., tension nominale: 1000 V, pas: 9,52 mm, nombre de pôles: 5, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714725
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626431598
Numéro du tarif douanier 85369010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer