Bloc de jonction C.I. - MKDSP 3/ 2-5,08 - 1714722

L'illustration représente la version à 3 pôles

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714722
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 105 (C-1-2013)
GTIN 4017918024048
Poids par pièce (hors emballage) 0,004 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer