Jeu de fiches - SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-5 SET - 1714626

Aucune photo disponible

, tension assignée (III/2): , intensité nominale (Ex): , tension nominale (Ex): , nombre de pôles: 5, pas: 2,5 mm, : , coloris: blanc, montage: ,

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Avantages

  • Version blanche : couleur stable lors du soudage et dans l'application
  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Intensité admissible élevée de 6 A dans des dimensions très réduites
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
  • Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif

Données commerciales

Code de commande 1714626
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626379227
Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer