Connecteur pour C.I. - FKCT 2,5/ 4-ST GY7035 BD:13-16 - 1714568

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, coloris: gris clair, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714568
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626365442
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer