Elément enfichable - GMSTB 2,5 HCV/ 9-ST-7,62 - 1714346

L'illustration représente une version de l'article à 5 pôles

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 9, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • Homologation UL 600 V pour des dimensions réduites
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714346
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Page catalogue Page 502 (C-1-2013)
GTIN 4046356095631
Poids par pièce (hors emballage) 0,018 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer