Bloc de jonction C.I. - FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 BD:1-2 - 1714290

L'illustration représente la version à 10 pôles

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, montage: Soudage à la vague, coloris: vert. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1714290
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626367729
Numéro du tarif douanier 85369010

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Service

Des informations de première main

Restez au courant de nos activités en vous abonnant à notre bulletin d'information.

Abonnement au bulletin d'information
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer