Connecteur mâle - PST 1,0/10-3,5 RD - 1704328

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 10, pas: 3,5 mm, Coloris: rouge, surface des contacts: étain, L'intensité maximale est fonction du connecteur utilisé. La plus petite des deux valeurs d'intensité pour le connecteur et l'embase mâles est déterminante. Le connecteur mâle est en plastique résistant à de hautes températures et convient donc au processus de refusion.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704328
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356697675