MCV 1,5/11-G-3,81 P26AUTHT6PA - 1704305

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 11, pas: 3,81 mm, Coloris: noir, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704305
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356693486
Numéro du tarif douanier 85366930