Connecteur mâle - PST 1,3/ 3-LH-5,0 - 1704291

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 14 A, tension assignée (III/2): 400 V, nombre de pôles: 3, pas: 5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Spécialement conçu pour PT 2,5/..-PVH

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Adaptée aux procédés de soudage à la vague et par refusion
  • Contour en L pour une stabilité optimale du connecteur
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704291
Unité de conditionnement 250 pcs
Quantité minimum de commande 250 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918994907
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine SK (Slovaquie)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire