Connecteur mâle - PST 1,3/ 2-LH-5,0 C0 - 1704288

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 14 A, tension assignée (III/2): 400 V, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Le connecteur mâle est en plastique résistant à de hautes températures et convient ainsi au procédé de refusion.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704288
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918994891