Connecteur pour C.I. - MCV 0,5/10-G-2,5 THTPIN26R44 - 1704152

Embase, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 10, pas: 2,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704152
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918992880
Numéro du tarif douanier 85366930