PCV 35 HC/ 4-GF-15,00 GY - 1704057

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 125 A, nombre de pôles: 4, pas: 15 mm, coloris: gris, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Double bride pour un raccordement vissé très peu encombrant sur la paroi du boîtier et avec le connecteur
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704057
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356672900
Numéro du tarif douanier 85366930