PC 35 HC/ 6-STF-15,00 GY - 1704054

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 125 A, nombre de pôles: 6, pas: 15 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: gris, surface des contacts: Argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704054
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356672887
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.