PCV 35 HC/ 6-GF-15,00 GY - 1704053

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 125 A, nombre de pôles: 6, pas: 15 mm, coloris: gris, surface des contacts: Argent, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Double bride pour un raccordement vissé très peu encombrant sur la paroi du boîtier et avec le connecteur
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704053
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356672870
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer