Connecteur pour C.I. - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 THT ABGYAU - 1704042

L'illustration montre une version à 8 pôles

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 3, pas: 5,08 mm, coloris: gris agathe, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704042
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918991173
Numéro du tarif douanier 85366930