MSTB 2,5/ 6-ST BKBDWH:17-B - 1703985

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 6, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703985
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356671064
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !