MSTB 2,5/ 2-ST BKBDWH:22,23 - 1703982

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703982
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356671033
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !