Connecteur pour C.I. - MCD 1,5/ 2-G1-3,81 GY CP1,4 - 1703850

L'illustration montre une variante à 10 pôles avec 20 contacts

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703850
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356668309
Numéro du tarif douanier 85366930

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer