Connecteur pour C.I. - GIC 2,5 HCV/ 7-ST-7,62GYBD:-L- - 1703832

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 16 A, nombre de pôles: 7, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703832
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356666046
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration