Connecteur pour C.I. - PT 1,5/10-PH-3,5 BD:1-10 - 1703790

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 10, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703790
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356664059
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration