Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDSFW 1,5/ 2-3,5 BD:-32,+31 - 1703666

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension nominale: 160 V, pas: 3,5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Les entretoises permettent un nettoyage ou un moulage du circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703666
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356660211
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration