Connecteur pour C.I. - TVFKCL 1,5/ 4-ST BK2CPBDA2-SO - 1703648

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703648
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356660433
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration