Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:4-1 - 1703572

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 4, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703572
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356658102
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !