Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 9-ST-3,81 BDS:1-9/X32 - 1703511

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 9, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703511
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356655231
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration