Connecteur pour C.I. - DFK-PC 16/ 5-STF-10,16 - 1703483

Connecteur de traversée, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 5, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: Argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Le système à bride permet une fixation en toute sécurité sur la paroi du boîtier à l'aide d'un verrouillage par encliquetage, ne nécessitant aucun outil ou bien à l'aide d'une vis
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703483
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 583 (C-1-2013)
GTIN 4017918994402
Poids par pièce (hors emballage) 0,055 KGM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer