Connecteur pour C.I. - ICV 2,5/ 3-G-5,08 GNTQ - 1703410

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 3, pas: 5,08 mm, coloris: turquoise, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Embase inversée avec contacts femelles pour des sorties d'appareils protégées contre les contacts fortuits ou pour les raccordements platine-platine
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703410
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356650861
Numéro du tarif douanier 85366930