Bloc de jonction pour circuit imprimé - MKDS 3/ 3-B-5,08 GNYE VPE500 - 1703300

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert-jaune

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Pontage interne pour la mise en boucle aisée des potentiels
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703300
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356647274
Numéro du tarif douanier 85369010

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration