Connecteur pour C.I. - MVSTBR 2,5/ 4-ST BD2:4-1 SO - 1703298

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 4, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703298
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356647250