Connecteur pour C.I. - GMVSTBW 2,5/ 3-ST-7,62BD:LSB-N - 1703227

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703227
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356644136