Bloc de jonction pour circuit imprimé - ZFKDSA 2,5-5,08-17 - 1703224

L'illustration représente une version 1 pôle de l'article

Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 24 A, tension nominale: 400 V, pas: 5,08 mm, nombre de pôles: 17, type de raccordement: Raccordement à ressort, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Le raccordement oblique permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
  • Les doubles picots de soudage réduisent la contrainte mécanique des points de soudage
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703224
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356909945
Poids par pièce (hors emballage) 0,021 KGM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire