Connecteur pour C.I. - MCVR 1,5/ 6-STF-3,5 2BD:6-1X7 - 1703213

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 6, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703213
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356642651