Connecteur pour C.I. - SPC 5/ 2-STCL-7,62 BD:RB,RB - 1703169

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 2, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703169
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356641432