Connecteur pour C.I. - CC 2,5/ 8-GF-5,08 P26 THR AU - 1703100

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 8, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: or, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703100
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356635097
Numéro du tarif douanier 85366930

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.