Connecteur pour C.I. - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 RNP26THRR44 - 1703080

Embase, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 4, pas: 3,5 mm, Coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif
  • Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703080
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356634724
Numéro du tarif douanier 85366930