Connecteur pour C.I. - FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08BDS:PE-L - 1703070

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 3, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703070
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356634175
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration