Connecteur pour C.I. - MSTBVA 2,5 HC/ 9-G-5,08 CR1,9 - 1703042

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, nombre de pôles: 9, pas: 5,08 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1703042
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356633932
Numéro du tarif douanier 85366930

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer