Connecteur pour C.I. - FMC 1,5/ 7-ST-3,5-RF CRWH - 1702986

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 7, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: blanc crème, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702986
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356631952
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration