Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 2-G-5,08 GY7035 - 1702860

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5,08 mm, coloris: gris clair, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
  • Les éléments juxtaposables de manière modulaire permettent d'équiper des circuits imprimés de manière flexible et peu encombrante
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702860
Unité de conditionnement 50 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
GTIN 4046356620468
Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !