Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 2-ST BKCP2 BDWH:5,6 - 1702844

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702844
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356620505
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire