Connecteur pour C.I. - PC 4/ 3-ST-7,62 BD:SERD SO - 1702751

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702751
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356615495
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration