Connecteur pour C.I. - SPC 5/ 4-STCL-7,62 AG - 1702696

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 41 A, nombre de pôles: 4, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702696
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356624282
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.