Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/10-STZ2-2,5BKBDWH-10 - 1702693

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 10, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1702693
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356608831
Numéro du tarif douanier 85366990

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration